Menu Hľadať

Držiak cedúľ Prírodná Lepidlo 25.0 m

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Nový kód produktu:

10394946

Starý kód produktu:

496988

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 9999 0,0692 €
10000 + 0,0577 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

6,92 €

100 x 0,0692 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Natural
Materiál Oceľ
Typ Connector
Priemer guľky 2.4 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás