Menu Hľadať

Strmeňová závora 26.0 mm 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10272640

Starý kód produktu:

491992

31 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 24 8,1408 €
25 + 4,9502 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

40,70 €

5 x 8,1408 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Strieborná farba
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Typ Zarážka
Priemer montážneho otvoru 5.2 mm
Celková dĺžka 26.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás