Tieto strmeňové spoje s čapom sú spojka, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú zaistené v polohe strmeňovými spojmi. Fungujú ako spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi na uľahčenie trakčného alebo lineárneho tlačného pohybu.
Vidlicový čap drží závlačka a podložka, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu. To zaisťuje stabilitu a integritu spoja aj pri veľkom zaťažení a namáhaní. V prípade potreby je možné vytiahnutím závlačky spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov pre nepretržitý výkon a životnosť spoja.
Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie. Napriek tomu ich možno nájsť aj v rôznych iných sektoroch a aplikáciách, ako je automobilový priemysel, stavebníctvo a výroba.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d2 | d3 | Veľkosť vidlice | Materiál | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,7077 € - 30,3195 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 1,0246 € - 1,5787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Oceľ
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 89,7248 € - 119,6366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 6,1685 € - 9,4827 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
6.0
|
31.0
|
12.0
|
||
| 3,4083 € - 5,2484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 4,6943 € - 7,214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 39,6558 € - 61,0154 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 1,5892 € - 2,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Oceľ
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2,0492 € - 3,147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oceľ
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 4,0461 € - 6,2207 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oceľ
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 85,0932 € - 113,4577 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 14,1247 € - 21,7359 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 1,5892 € - 2,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Oceľ
|
5.0
|
26.0
|
10.0
|
||
| 132,1826 € - 176,2399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Oceľ
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 1,5683 € - 2,4047 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Oceľ
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 2,3106 € - 3,5547 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oceľ
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 2,3628 € - 3,6279 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Oceľ
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 1,8401 € - 2,8333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oceľ
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 2,0492 € - 3,147 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oceľ
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 3,3038 € - 5,0811 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Oceľ
|
10.0
|
72.0
|
40.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku