20193041
20193041
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 11,94 € |
50 - 99 | 9,55 € |
100 - 199 | 8,96 € |
200 - 499 | 8,36 € |
500 + | 7,76 € |
Veľkosť vidlice | 16x32 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Hmotnosť g | 282.0 |
Dokončiť | Pozinkovaný |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.