20193188
20193188
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 134,55 € |
50 - 99 | 107,64 € |
100 + | 100,91 € |
Veľkosť vidlice | 30x54 |
---|---|
Závitová ruka | pravý |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 30.0 |
l1 ±0.5 | 54.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 ±0.5 | 148.0 |
l3 | 110.0 |
l4 | 40.0 |
w1 tol. B13 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 tol. h11 | 55.0 |
w4 | 55.0 |
Hmotnosť g | 1440.0 |
Dokončiť | Pozinkovaný |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.