20194574
20194574
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 34,27 € |
50 - 99 | 27,42 € |
100 - 199 | 25,70 € |
200 - 499 | 23,99 € |
500 + | 22,28 € |
Veľkosť vidlice | 12x48 |
---|---|
Závitová ruka | ľavý |
Typ závitu | Coarse |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Hmotnosť g | 175.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303) |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.