Menu Hľadať

Strmeňové spoje s prídržnými klipmi

Vo výrobe

Tieto oceľové strmeňové spoje s prídržnými klipmi sú typ spojky, v ktorej protikusy zapadajú medzi vidlice a sú prichytené na mieste pomocou klipov. Vytvárajú spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi a umožňujú trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.

Prídržný klip je spona, ktorá sa uzamkne na mieste okolo základne vidlice, čím bráni náhodnému odpojeniu a vytvára čistú a kompaktnú zostavu. Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii. V prípade potreby je možné odstránením klipu spoj rozobrať kvôli údržbe. To umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.

Ľahko sa inštalujú a nastavujú pomocou štandardného závitu. Najčastejšie sa používajú ako spojka na konci vzduchových valcov alebo na každom konci napínadla alebo drôteného lana na napínanie, ako aj v odvetviach, ako je stavebníctvo, automobilový priemysel a výroba.

  • Spojenie tvaru U medzi dvoma tyčami alebo hriadeľmi umožňuje trakčný alebo lineárny tlačný pohyb.
  • Oceľový materiál zaisťuje dlhú životnosť a schopnosť znášať vysoké sily, ako aj odolnosť proti opotrebovaniu a korózii.
  • Odstránením prídržného klipu možno spoj demontovať kvôli údržbe, čo umožňuje kontrolu, mazanie alebo výmenu komponentov.
Materiál: Oceľ Series Code:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
54 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d3 Veľkosť vidlice Závitová ruka Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kúpiť
12,24 € - 18,83 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
ľavý
Coarse
16.0
64.0
5,37 € - 8,26 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
pravý
Coarse
14.0
28.0
9,65 € - 14,85 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
pravý
Fine
14.0
56.0
6,75 € - 10,39 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
pravý
Coarse
16.0
32.0
17,51 € - 26,94 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
34.0
20x40
pravý
Fine
20.0
40.0
1,65 € - 2,54 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
ľavý
Fine
8.0
16.0
2,16 € - 3,33 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x20
ľavý
Fine
10.0
20.0
2,93 € - 4,50 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
ľavý
Fine
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
ľavý
Coarse
12.0
48.0
9,89 € - 15,21 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x56
ľavý
Fine
14.0
56.0
15,12 € - 23,26 € Požiadajte o dodací termin tu
M20
34.0
20x40
ľavý
Coarse
20.0
40.0
4,30 € - 6,62 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
pravý
Coarse
12.0
48.0
6,75 € - 10,39 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x32
pravý
Fine
16.0
32.0
11,18 € - 17,20 € Požiadajte o dodací termin tu
M16
26.0
16x64
pravý
Fine
16.0
64.0
0,93 € - 1,43 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
8.0
4x8
ľavý
Coarse
4.0
8.0
1,65 € - 2,54 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
14.0
8x16
ľavý
Coarse
8.0
16.0
2,93 € - 4,50 € Požiadajte o dodací termin tu
M10
18.0
10x40
ľavý
Coarse
10.0
40.0
4,82 € - 7,42 € Požiadajte o dodací termin tu
M12
20.0
12x48
ľavý
Fine
12.0
48.0
6,04 € - 9,29 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
ľavý
Fine
14.0
28.0
6,04 € - 9,29 € Požiadajte o dodací termin tu
M14
24.0
14x28
ľavý
Coarse
14.0
28.0
  • z/zo 3
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x64 64.0 Oceľ

20216023

Cenové rozpätie
18,83 € - 12,24 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x28 28.0 Oceľ

20215699

Cenové rozpätie
8,26 € - 5,37 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x56 56.0 Oceľ

20215729

Cenové rozpätie
14,85 € - 9,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x32 32.0 Oceľ

20215736

Cenové rozpätie
10,39 € - 6,75 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M20 20x40 40.0 Oceľ

20215781

Cenové rozpätie
26,94 € - 17,51 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Oceľ

20215859

Cenové rozpätie
2,54 € - 1,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x20 20.0 Oceľ

20215897

Cenové rozpätie
3,33 € - 2,16 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x20
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

20215910

Cenové rozpätie
4,50 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x48 48.0 Oceľ

20215941

Cenové rozpätie
7,42 € - 4,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x56 56.0 Oceľ

20215996

Cenové rozpätie
15,21 € - 9,89 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x56
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M20 20x40 40.0 Oceľ

20216047

Cenové rozpätie
23,26 € - 15,12 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    20x40
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x48 48.0 Oceľ

20215675

Cenové rozpätie
6,62 € - 4,30 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x32 32.0 Oceľ

20215743

Cenové rozpätie
10,39 € - 6,75 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x32
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M16 16x64 64.0 Oceľ

20215767

Cenové rozpätie
17,20 € - 11,18 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    16x64
  • Závitová ruka
    pravý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M4 4x8 8.0 Oceľ

20215798

Cenové rozpätie
1,43 € - 0,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    4x8
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M8 8x16 16.0 Oceľ

20215842

Cenové rozpätie
2,54 € - 1,65 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    8x16
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M10 10x40 40.0 Oceľ

20215903

Cenové rozpätie
4,50 € - 2,93 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    10x40
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M12 12x48 48.0 Oceľ

20215958

Cenové rozpätie
7,42 € - 4,82 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    12x48
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x28 28.0 Oceľ

20215972

Cenové rozpätie
9,29 € - 6,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Strmeňový spoj so záchytnými klipmi M14 14x28 28.0 Oceľ

20215965

Cenové rozpätie
9,29 € - 6,04 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť vidlice
    14x28
  • Závitová ruka
    ľavý
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0