Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Vo výrobe

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
3,236 € - 3,6454 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
20.0 mm
Hviezdicová drážka
5,2568 € - 12,4262 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
10.0 mm
Hviezdicová drážka
5,8643 € - 6,604 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
8.0 mm
Hviezdicová drážka
12,7459 € - 14,344 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
20.0 mm
Hviezdicová drážka
12,7459 € - 14,344 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
16.0 mm
Hviezdicová drážka
30,9335 € - 32,7431 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
40.0 mm
Hviezdicová drážka
2,2454 € - 2,5227 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
12.0 mm
Hviezdicová drážka
2,417 € - 2,7208 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
8.0 mm
Hviezdicová drážka
3,0907 € - 3,4737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
20.0 mm
Hviezdicová drážka
2,7472 € - 3,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
6,9739 € - 7,8456 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
30.0 mm
Hviezdicová drážka
3,5662 € - 4,002 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
20.0 mm
Hviezdicová drážka
2,2454 € - 2,5227 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
2,7472 € - 3,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
16.0 mm
Hviezdicová drážka
2,919 € - 3,2888 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
4,2809 € - 4,8108 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
5,6893 € - 6,4005 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
20.0 mm
Hviezdicová drážka
8,7152 € - 20,5863 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
12.0 mm
Hviezdicová drážka
15,1298 € - 17,0262 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
16.0 mm
Hviezdicová drážka
23,8311 € - 26,8153 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
20.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M4 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344491

Cenové rozpätie
3,6454 € - 3,236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 10.0 mm PPS Svetlohnedá

10344538

Cenové rozpätie
12,4262 € - 5,2568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 8.0 mm PPS Svetlohnedá

10344576

Cenové rozpätie
6,604 € - 5,8643 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344613

Cenové rozpätie
14,344 € - 12,7459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 16.0 mm PPS Svetlohnedá

10344651

Cenové rozpätie
14,344 € - 12,7459 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 40.0 mm PPS Svetlohnedá

10344699

Cenové rozpätie
32,7431 € - 30,9335 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 12.0 mm Reny Čierna

10345283

Cenové rozpätie
2,5227 € - 2,2454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 8.0 mm Reny Čierna

10345320

Cenové rozpätie
2,7208 € - 2,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M4 20.0 mm Reny Čierna

10345368

Cenové rozpätie
3,4737 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm Reny Čierna

10345405

Cenové rozpätie
3,0907 € - 2,7472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 30.0 mm Reny Čierna

10345443

Cenové rozpätie
7,8456 € - 6,9739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 20.0 mm Reny Čierna

10345481

Cenové rozpätie
4,002 € - 3,5662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm Reny Čierna

10345528

Cenové rozpätie
2,5227 € - 2,2454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 16.0 mm Reny Čierna

10345566

Cenové rozpätie
3,0907 € - 2,7472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm Reny Čierna

10345610

Cenové rozpätie
3,2888 € - 2,919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm PEEK Svetlohnedá

10344996

Cenové rozpätie
4,8108 € - 4,2809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345030

Cenové rozpätie
6,4005 € - 5,6893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345085

Cenové rozpätie
20,5863 € - 8,7152 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 16.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345146

Cenové rozpätie
17,0262 € - 15,1298 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 20.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345207

Cenové rozpätie
26,8153 € - 23,8311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka