Menu Hľadať

Strojové skrutky - nízkoprofilová hlava

Vo výrobe

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Rozmer Torx Veľkosť závitu Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
4,4483 € - 5,006 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
5,8706 € - 6,6097 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
25.0 mm
Hviezdicová drážka
9,803 € - 11,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
30.0 mm
Hviezdicová drážka
23,8311 € - 26,8153 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
25.0 mm
Hviezdicová drážka
38,9192 € - 41,206 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
40.0 mm
Hviezdicová drážka
3,0907 € - 3,4737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX15
M5
12.0 mm
Hviezdicová drážka
15,7837 € - 17,7517 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
20.0 mm
Hviezdicová drážka
1,9151 € - 2,1529 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
6.0 mm
Hviezdicová drážka
2,417 € - 2,7208 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M3
16.0 mm
Hviezdicová drážka
2,417 € - 2,7208 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
10.0 mm
Hviezdicová drážka
3,9228 € - 4,4247 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M4
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,7472 € - 3,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
TX25
M5
16.0 mm
Hviezdicová drážka
2,7472 € - 3,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
10.0 mm
Hviezdicová drážka
3,8964 € - 4,385 € Požiadajte o dodací termin tu
TX30
M6
25.0 mm
Hviezdicová drážka
2,417 € - 2,7208 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
8.0 mm
Hviezdicová drážka
2,919 € - 3,2888 € Požiadajte o dodací termin tu
TX8
M3
20.0 mm
Hviezdicová drážka
3,0907 € - 3,4737 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
16.0 mm
Hviezdicová drážka
3,4208 € - 3,8568 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
12,8707 € - 13,6238 € Požiadajte o dodací termin tu
TX10
M4
16.0 mm
Hviezdicová drážka
20,6379 € - 23,2176 € Požiadajte o dodací termin tu
TX20
M6
12.0 mm
Hviezdicová drážka
  • z/zo 7
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345009

Cenové rozpätie
5,006 € - 4,4483 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345047

Cenové rozpätie
6,6097 € - 5,8706 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 30.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345108

Cenové rozpätie
11,0301 € - 9,803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 25.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345160

Cenové rozpätie
26,8153 € - 23,8311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 40.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345238

Cenové rozpätie
41,206 € - 38,9192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M5 12.0 mm Reny Čierna

10345672

Cenové rozpätie
3,4737 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 20.0 mm PPS Svetlohnedá

10344668

Cenové rozpätie
17,7517 € - 15,7837 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PPS
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 6.0 mm Reny Čierna

10345252

Cenové rozpätie
2,1529 € - 1,9151 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 16.0 mm Reny Čierna

10345290

Cenové rozpätie
2,7208 € - 2,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Priemer hlavy
    5.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 10.0 mm Reny Čierna

10345337

Cenové rozpätie
2,7208 € - 2,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M4 25.0 mm Reny Čierna

10345375

Cenové rozpätie
4,4247 € - 3,9228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
  • Hlava
    Nízkoprofilová hlava
Skrutka Hviezdicová drážka M5 16.0 mm Reny Čierna

10345412

Cenové rozpätie
3,0907 € - 2,7472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.5 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 10.0 mm Reny Čierna

10345450

Cenové rozpätie
3,0907 € - 2,7472 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 25.0 mm Reny Čierna

10345498

Cenové rozpätie
4,385 € - 3,8964 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 8.0 mm Reny Čierna

10345535

Cenové rozpätie
2,7208 € - 2,417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M3 20.0 mm Reny Čierna

10345573

Cenové rozpätie
3,2888 € - 2,919 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Priemer hlavy
    6.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm Reny Čierna

10345627

Cenové rozpätie
3,4737 € - 3,0907 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm Reny Čierna

10345733

Cenové rozpätie
3,8568 € - 3,4208 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    Reny
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M4 16.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345092

Cenové rozpätie
13,6238 € - 12,8707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka
Skrutka Hviezdicová drážka M6 12.0 mm PEEK Svetlohnedá

10345184

Cenové rozpätie
23,2176 € - 20,6379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Materiál
    PEEK
  • Typ/prevedenie drážky
    Hviezdicová drážka