Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0337 € - 0,0417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0321 € - 0,0397 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0332 € - 0,041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,035 € - 0,0433 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0354 € - 0,0437 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0364 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0392 € - 0,0484 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0546 € - 0,0674 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,062 € - 0,0765 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0636 € - 0,0786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1837 € - 0,2268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,034 € - 0,042 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
0,0347 € - 0,0428 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Krížová drážka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.