10066126
0900540000VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,1192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Šírka hlavy | 10.0 mm |
---|---|
Šírka hlavy | 0.394 in |
Dĺžka hlavy | 10.0 mm |
Dĺžka hlavy | 0.394 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Dĺžka závitu | 50.0 mm |
Dĺžka závitu | 1.969 in |
Veľkosť závitu | M6 |
Priemer stúpania | 1.0 mm |
Priemer stúpania | 0.039 in |
Typ skrutky | Strojová skrutka |
Farba | Natural |
Price per piece incl VAT | 0.4429 GBP |
Commodity Code | 3926909790 |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Typ/prevedenie drážky | Bez drážky |
Štandardné | RoHs |
Štandardné | REACH |
Štandardné | UL |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.