Menu Hľadať

Skrutka Bez drážky M8 50.0 mm PA Prírodná

Táto štvorhranná strojová skrutka je určená na pevné spojenie dvoch alebo viacerých komponentov. Štvorcový tvar hlavy zlepšuje priľnavosť a prenos krútiaceho momentu, vďaka čomu je vhodná pre aplikácie vyžadujúce vyššie uťahovacie sily. Je ľahká a odolná voči korózii. Prírodná, vyrobená z PA, trieda horľavosti UL94 V-2.
Nový kód produktu:

10066157

Starý kód produktu:

0900610000VR

2000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 + 0,1492 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

74,60 €

500 x 0,1492 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Šírka hlavy 10.0 mm
Dĺžka hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 3.0 mm
Dĺžka závitu 50.0 mm
Veľkosť závitu M8
Priemer stúpania 1.25 mm
Typ skrutky Strojová skrutka
Farba Natural
Price per piece incl VAT 0.6459 GBP
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 6.6
Typ/prevedenie drážky Bez drážky
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás