Menu Hľadať

Stupňovitá priechodka 5.0 mm 9.0 mm (DIA) Čierna

This grommet has a stepped sleeve that can be cut to the required length and can suit a range of cable diameters. It acts as a blanking plug until cut and protects the cable as it passes through a panel.
Nový kód produktu:

10376850

Starý kód produktu:

443000559907

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 249 0,3932 €
250 - 999 0,223 €
1000 + 0,1589 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

19,66 €

50 x 0,3932 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyvinylchlorid
Priemer otvoru 12.7 mm
Celková výška 32.5 mm
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás