The stepped sleeve can be cut to your specific requirements, and can suit a range of cable diameters. They protect cables passing through panels and they act as a blanking plug until cut.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru | Rozsah kompatibilných priemerov káblov | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2172 € - 0,535 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 - 0.669 in
5.0 - 17.0 mm
|
||
| 0,9649 € - 0,9649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1661 € - 0,4111 € | 8550 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,5743 € | 350 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
0.394 - 0.866 in
10.0 - 22.0 mm
|
||
| 10313718 | 0,1938 € - 0,1938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
| 0,1756 € - 0,1756 € | 7000 Na sklade |
|
|
||
| 0,1807 € - 0,1807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,0813 € - 0,0813 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
| 0,1071 € - 0,119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku