Menu Hľadať

Štvorcové ferule na nožičky

Na sklade

Štvorcové pätky sú určené na zvýšenie stability, ochranu podlahy a leštený vzhľad zariadenia. Zakrýva ostré hrany rúr a štvorcových nôh a poskytuje im odolnosť proti nárazom a opotrebovaniu. Sú prispôsobivé a umožňujú jednoduchú aplikáciu.Používa sa na to, aby voda, vlhkosť, špina alebo prach nepoškodili konce profilov.Sú určené na konečnú úpravu alebo ochranu, a používajú sa na zakrytie ostrých hrán profilov.Dajú sa využívať v automobilovom, elektrotechnickom a zdravotníckom priemysle. Materiál: Polyetylén LD Farba: Čierna Skupina SR: SR1521

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť AxA h Kúpiť
0,1545 € - 0,3061 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
15.9 mm
0,2244 € - 0,4408 € 6000 Na sklade
19.0 mm
19.0 mm
0,7683 € - 1,5216 € 951 Na sklade
50.8 mm
50.8 mm
0,309 € - 0,6123 € 1997 Na sklade
25.4 mm
25.4 mm
0,274 € - 0,548 € Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
22.2 mm
Štvorcová ferula 15.9 mm 15.9 mm LDPE - PIR Čierna

10092668

Cenové rozpätie
0,3061 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    15.9 mm
  • AxA
    15.9 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová ferula 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Čierna

10069837

Cenové rozpätie
0,4408 € - 0,2244 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • h
    19.0 mm
  • AxA
    19.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová ferula 50.8 mm 50.8 mm LDPE - PIR Čierna

10093139

Cenové rozpätie
1,5216 € - 0,7683 €

Úroveň zásob
951 Na sklade
Atribúty
  • h
    50.8 mm
  • AxA
    50.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová ferula 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR Čierna

10092651

Cenové rozpätie
0,6123 € - 0,309 €

Úroveň zásob
1997 Na sklade
Atribúty
  • h
    25.4 mm
  • AxA
    25.4 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790
Štvorcová ferula 22.2 mm 22.2 mm LDPE - PIR Čierna

10093184

Cenové rozpätie
0,548 € - 0,274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • h
    22.2 mm
  • AxA
    22.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyetylén LD
  • Commodity Code
    3926909790