Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Štvorcové 38.1 mm 2.0 mm HIPS Čierna

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HIPS material.
Nový kód produktu:

10252888

Starý kód produktu:

462390

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 2,4451 €
250 + 1,3944 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

61,13 €

25 x 2,4451 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál HIPS
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás