Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Štvorcové 40.0 mm 2.0 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Nový kód produktu:

10261330

Starý kód produktu:

466585

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 7,6429 €
100 + 4,1694 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

76,43 €

10 x 7,6429 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Tlakovo liata zliatina hliníka
Farba Natural
Commodity Code 7616999099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás