Menu Hľadať

Závitová vložka 50.0 mm Štvorcové 1.5 mm PA Čierna

Heavy Duty Square Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable square tube supports. It is resistant for high load capacity and with interference fit. Designed to add height adjustable feet, and use with machine feet. Made of black PA material.
Nový kód produktu:

10274071

Starý kód produktu:

493616

32 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 15 29,5763 €
16 + 9,9146 €
Množstvo v balení: 16

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

29,58 €

1 x 29,5763 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 50.0 mm
L2 50.0 mm
H 45.0 mm
h 10.0 mm
T 1.5 mm
Veľkosť závitu M12
Maximálna statická nosnosť 9500 N
Materiál PA
Materiál vložky Poniklovaná mosadz
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás