Menu Hľadať

Kovový Závitová vložka M6 Štvorcové 20.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

Žltá zátka z HDPE so závitom a tesnením je vybavená O-krúžkom na ochranu závitov BSP/GAS proti úniku kvapaliny a na vodotesné utesnenie.
Nový kód produktu:

10286142

Starý kód produktu:

498584

3600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,4406 €
1000 + 0,2098 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

44,06 €

100 x 0,4406 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 20.0 mm
L2 20.0 mm
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás