Menu Hľadať

Závitová vložka M6 Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Čierna

Štvorcová zátka so závitom má vložky M6 s vnútornými závitmi na prispôsobenie nastaviteľných vyrovnávacích držiakov a nožičiek. Znižuje potrebu vŕtania, čím šetrí čas a námahu. Určená na pridanie výškovo nastaviteľných nožičiek, koliesok, klzákov alebo akýchkoľvek externých komponentov. Vyrobená z čierneho HDPE.
Nový kód produktu:

10286166

Starý kód produktu:

498586

500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,4832 €
500 + 0,2301 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

24,16 €

50 x 0,4832 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás