Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Štvorcové 22.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD Čierna

Square Threaded Tube Insert has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nový kód produktu:

10286654

Starý kód produktu:

498641

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,7906 €
1000 - 4999 0,3764 €
5000 + 0,3681 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

79,06 €

100 x 0,7906 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M8
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Polyetylén HD
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Produkt 498641 nahrádza:

Štvorcový klzák Okrúhle 22.0 mm Čierna Polyetylén HD
Nový kód produktu: 10632000
Starý kód produktu: 466712

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás