Menu Hľadať

Závitová vložka Štvorcové 25.0 mm 1.5 mm PA Čierna

Horizontal Insert for square tube has an M8 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black PA material.
Nový kód produktu:

10289952

Starý kód produktu:

499247

90 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,9796 €
100 - 499 0,9426 €
500 + 0,8116 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

19,80 €

10 x 1,9796 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
A 12.5 mm
B 27.0 mm
T 1.5 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál PA
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás