Menu Hľadať

Metal Závitová vložka M6 Štvorcové 19.0 mm 1.5 mm Polyetylén HD Šedá

Square Threaded Tube Insert has an M6 inserts with internal threads to accommodate adjustable leveling mounts and feet. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of grey HDPE material.
Nový kód produktu:

10304037

Starý kód produktu:

551745

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,3866 €
1000 + 0,1841 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

38,66 €

100 x 0,3866 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M6
Materiál Polyetylén HD
Farba Grey
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás