Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Tlakovo liata zliatina hliníka

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural cast aluminium alloy material.
Nový kód produktu:

10163931

Starý kód produktu:

PZAS250-2M10

8 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
40 - 399 6,2666 €
400 + 3,3745 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 40

Celková cena:

250,66 €

40 x 6,2666 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Tlakovo liata zliatina hliníka
Farba Pochrómované
Commodity Code 7616991099

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás