Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Štvorcové 25.4 mm 18 Pochrómované

Square Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of natural steel material.
Nový kód produktu:

10164013

Starý kód produktu:

PZFL254-18M08

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 5,0953 €
500 + 2,51 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

254,77 €

50 x 5,0953 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál Oceľ
Farba Pochrómované
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás