Menu Hľadať

Závitová vložka M8 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

Štvorcová zátka so závitom má vložku M8 na prispôsobenie nastaviteľných štvorcových podpier profilov. Znižuje potrebu vŕtania, čo môže šetriť čas a námahu. Určená na pridanie výškovo nastaviteľných nožičiek, koliesok, klzákov alebo akýchkoľvek externých komponentov. Vyrobené z čierneho HDPE.
Nový kód produktu:

10164051

Starý kód produktu:

PZML250-RM08B

345 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 3,5254 €
500 + 1,6787 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

176,27 €

50 x 3,5254 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Veľkosť závitu M8
Materiál Polyetylén HD s kovovou vložkou
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás