Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Štvorcové 30.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nový kód produktu:

10164075

Starý kód produktu:

PZML300-RM10B

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,3264 €
250 + 1,5839 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

83,16 €

25 x 3,3264 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť závitu M10
Minimálna kompatibilná hrúbka steny 1.0 mm
Maximálna kompatibilná hrúbka steny 2.0 mm
Materiál Polyetylén HD s kovovou vložkou
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás