Menu Hľadať

Závitová vložka M10 Štvorcové 25.0 mm 2.0 mm Polyetylén HD s kovovou vložkou Čierna

Square Threaded Tube Insert has an M10 insert to accommodate adjustable square tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Nový kód produktu:

10164143

Starý kód produktu:

PZMS250-RM10B

496 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 2,4137 €
500 + 1,1494 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

120,69 €

50 x 2,4137 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L1 25.0 mm
L2 25.0 mm
Veľkosť závitu M10
Materiál Polyetylén HD s kovovou vložkou
Farba Čierna
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás