Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity - zacvakávacia západka

Na sklade

An array of Metal & Plastic Catch & Strikers are available in the hardware range. Different material options are available with Strikers made in Natural POM, Plated Steel, and Nylon and Catches made in variations of Nylon. The striker is mounted with the striker base and screwed into the door or mounted to the outside of a removable panel. The catch is designed for mounting either in wood cabinets or into a panel

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Hĺbka základne Maximálny priemer otvoru odnímateľného panela Maximálny priemer otvoru upevneného panela Uzatvorená výška Priemer hlavy Hrúbka steny Typ Kúpiť
0,1938 € - 0,4597 € 900 Na sklade
12.0 mm
2
0,2147 € - 0,5094 € 790 Na sklade
11.0 mm
1
0,2147 € - 0,5094 € 1000 Na sklade
11.0 mm
1
0,2677 € - 0,3193 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
2
0,2147 € - 0,5094 € 1000 Na sklade
11.0 mm
1
0,2161 € - 0,5094 € 2900 Na sklade
9.0 mm
2
Spínací nyt - uvolniteľný 3.2 mm 4.1 mm (PT) Čierna

10303276

Cenové rozpätie
0,4597 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Standard
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové
Spínací nyt - uvolniteľný 3.5 mm 4.1 mm (PT) Čierna

10303313

Cenové rozpätie
0,5094 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
790 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Standard
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové
Spínací nyt - uvolniteľný 3.5 mm 4.1 mm (PT) Čierna

10303269

Cenové rozpätie
0,5094 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Standard
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové
Štvrťotáčkové Čierna (PT)

10303306

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2677 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Thick
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové
Spínací nyt - uvolniteľný 3.5 mm 4.1 mm (PT) Čierna

10303283

Cenové rozpätie
0,5094 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Standard
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové
Spínací nyt - uvolniteľný 0.7 mm 1.0 mm (PT) Čierna

10303290

Cenové rozpätie
0,5094 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilné panely
    Thin
  • Spôsob montáže
    Zasunutím
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkové