Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.
To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.
Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.
Skupina SR: SR2309
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Výška hlavy | Priemer hlavy | Štýl | Predmontovaný nit | Hrúbka steny | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,343 € - 0,343 € | 1505 Na sklade |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Áno
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,4127 € - 0,9722 € | 1000 Na sklade |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Áno
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
S drážkou
|
||
0,7767 € - 0,7767 € | 1000 Na sklade |
|
|
|
Style 3
|
Áno
|
|
S drážkou
|
||
0,3486 € - 0,3486 € | 4188 Na sklade |
|
|
|
Style 7
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,2314 € - 0,2314 € | 48 Na sklade |
|
|
|
Style 4
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,5187 € - 0,5187 € | 990 Na sklade |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,495 € - 0,5996 € | 820 Na sklade |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,2495 € - 0,2942 € | 2 Na sklade |
|
|
|
Style 4
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,2077 € - 0,2077 € | 760 Na sklade |
|
|
|
Style 8
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,5187 € - 0,5187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,6233 € - 0,6233 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,2203 € - 0,2203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Style 7
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,5117 € - 0,5117 € | 500 Na sklade |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,5689 € - 0,5689 € | 850 Na sklade |
|
|
|
Style 6
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
0,6009 € - 0,6009 € | 61 Na sklade |
|
|
|
Style 5
|
Áno
|
|
S drážkou
|
||
10022665 | 0,6009 € - 0,6009 € | 1600 Na sklade |
|
|
|
Style 5
|
Áno
|
|
S drážkou
|
|
0,3221 € - 0,3221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Style 1
|
Áno
|
|
S drážkou
|
||
0,3068 € - 0,3068 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
Style 1
|
Áno
|
|
S drážkou
|
||
0,7767 € - 0,7767 € | 358 Na sklade |
|
|
|
Style 3
|
Áno
|
|
S drážkou
|
||
0,2468 € - 0,2942 € | 455 Na sklade |
|
|
|
Style 7
|
Nie
|
|
Zapustená s krížovou drážkou
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.