Menu Hľadať

Štvrťotáčkové nity

Na sklade

Quarter Turn Fasteners engage receptacles and are fastened by turning the stud about 90 degrees - a process known as a 'quarter-turn rotation'. The fastener provides a predictable holding force and offers a detent in locked position that resists opening in error. A solution that is quick, but secure in its assembly. They are a fast fastener that provide a permanent mounting solution. An ideal choice, suitable for security panels and components that need to be replaced in a hurry.

To install and remove: Use a flat-head screwdriver or a coin and give the fastener a quarter-turn. This releases the bottom panel while retaining the fastener in the removable panel. Alternatively, drive the plunger into the grommet with a hammer that locks two panels together.

Our range of Quarter Turn Fasteners is available in a choice of materials, including; Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, Polyoxymethylene (POM), Nylon 6/6 and Polyamide.

  • Crossed and Slotted Drive Types
  • Suitable for a wide range of panel depths and mounting hole sizes
  • Quick-release and fast assembly
  • Locks and unlocks with an easy quarter turn rotation
  • Materials: Acetal, Acetal Co-polymer, POM, Nylon and PA
  • UL94 HB and UL94 V2 flame rated options available
  • Colours: Black, Natural and White


Skupina SR: SR2309

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Výška hlavy Priemer hlavy Štýl Predmontovaný nit Hrúbka steny Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,6283 € - 0,6283 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
15.9 mm
Y
4.0 - 6.2 mm
S drážkou
0,3207 € - 0,3207 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
S drážkou
0,3367 € - 0,3367 € Požiadajte o dodací termin tu
6.3 mm
Y
1.0 - 2.7 mm
S drážkou
  • z/zo 2
Štvrťotáčkové nity Čierna 4.0 mm 6.2 mm (PT)

10022672

Cenové rozpätie
0,6283 € - 0,6283 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Hrúbka steny
    4.0 - 6.2 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
Štvrťotáčkové nity Biela 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155134

Cenové rozpätie
0,3207 € - 0,3207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.7 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou
Štvrťotáčkové nity Čierna 1.0 mm 2.7 mm (PT)

10155141

Cenové rozpätie
0,3367 € - 0,3367 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.0 - 2.7 mm
  • Priemer otvoru odnímateľného panela
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • Výška hlavy
    6.3 mm
  • Typ/prevedenie nitu
    Štvrťotáčkový nit
  • Typ/prevedenie drážky
    S drážkou