Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky

Na sklade

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Skupina SR: SR5007

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
253 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Smer montáže Materiál Dokončiť Typ kľúča Rozpätie zachytenia Kúpiť
1,8294 € - 2,8458 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
26.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
8.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
18.5 mm
4,546 € - 8,5892 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
22.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
26.5 mm
1,8294 € - 2,8458 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
14.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
28.5 mm
1,9744 € - 3,0712 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
5,0 mm dvojzubý kľúč
8.5 mm
25,1156 € - 25,1156 € 50 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
7,0 mm trojuholníkový kľúč
13.5 mm
17,5092 € - 19,4547 € 43 Na sklade
Univerzálne
Nehrdzavejúca oceľ
Pochrómované
Kľúč s koľajničkovou drážkou
26.0 mm
2,1166 € - 3,1024 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
28.5 mm
8,8859 € - 9,8733 € 72 Na sklade
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
6,0 mm štvorcový kľúč
13.5 mm
11,1074 € - 12,3416 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
Kľúč s drážkou
13.5 mm
11,1074 € - 12,3416 € Požiadajte o dodací termin tu
Pre pravákov a ľavákov
Nehrdzavejúca oceľ
Bez povrchovej úpravy
6,0 mm štvorcový kľúč
7.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
22.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
18.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € 48 Na sklade
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
28.5 mm
1,9744 € - 3,0712 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
Zliatina zinku
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
14.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
26.5 mm
1,7275 € - 2,6873 € Požiadajte o dodací termin tu
Univerzálne
PA
S plastovým povlakom
8,0 mm trojuholníkový kľúč
24.5 mm
  • z/zo 13
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 26.5 mm Zliatina zinku

20077891

Cenové rozpätie
2,8458 € - 1,8294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 8.5 mm PA

20077983

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    8.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 18.5 mm PA

20078089

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 22.5 mm PA

20077822

Cenové rozpätie
8,5892 € - 4,546 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    22.5 mm
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 26.5 mm PA

20077921

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 14.5 mm Zliatina zinku

20078010

Cenové rozpätie
2,8458 € - 1,8294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 28.5 mm PA

20077969

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Štvrťotáčkové západky 5,0 mm dvojzubý kľúč 8.5 mm Zliatina zinku

20077990

Cenové rozpätie
3,0712 € - 1,9744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
Štvrťotáčkové západky 7,0 mm trojuholníkový kľúč 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20051877

Cenové rozpätie
25,1156 € - 25,1156 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 mm
Štvrťotáčkové západky Kľúč s koľajničkovou drážkou 26.0 mm

20079499

Cenové rozpätie
19,4547 € - 17,5092 €

Úroveň zásob
43 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    26.0 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 28.5 mm Zliatina zinku

20078232

Cenové rozpätie
3,1024 € - 2,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
Štvrťotáčkové západky 6,0 mm štvorcový kľúč 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20051853

Cenové rozpätie
9,8733 € - 8,8859 €

Úroveň zásob
72 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 mm
Štvrťotáčkové západky Kľúč s drážkou 13.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20051914

Cenové rozpätie
12,3416 € - 11,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    13.5 mm
Štvrťotáčkové západky 6,0 mm štvorcový kľúč 7.5 mm Nehrdzavejúca oceľ

20051860

Cenové rozpätie
12,3416 € - 11,1074 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Pre pravákov a ľavákov
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
  • Rozpätie zachytenia
    7.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 22.5 mm PA

20078102

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    22.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 18.5 mm PA

20078065

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 28.5 mm PA

20078249

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
48 Na sklade
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    28.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 14.5 mm Zliatina zinku

20078034

Cenové rozpätie
3,0712 € - 1,9744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Materiál
    Zliatina zinku
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 26.5 mm PA

20078188

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    26.5 mm
Štvrťotáčkové západky 8,0 mm trojuholníkový kľúč 24.5 mm PA

20078140

Cenové rozpätie
2,6873 € - 1,7275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Smer montáže
    Univerzálne
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Ovládač ovládaný rukoväťou
  • Materiál
    PA
  • Dokončiť
    S plastovým povlakom
  • Rozpätie zachytenia
    24.5 mm