Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 6,0 mm štvorcový kľúč 19.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20120986

Starý kód produktu:

066112621E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,7309 €
100 + 1,9506 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,73 €

1 x 2,7309 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Rozpätie zachytenia 19.5 mm
Dĺžka gombíka 1.6 mm
Typ kľúča 6,0 mm štvorcový kľúč
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje No Includes
Špeciálne funkcie Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás