Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Skupina SR: SR5528
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dokončiť | Materiál jazýčka | Materiál puzdra | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,013 € - 2,8182 € | 226 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | 1 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,9915 € - 2,7881 € | 57 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | 84 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,013 € - 2,8182 € | 304 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | 51 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,1274 € - 2,9783 € | 2 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,873 € - 2,6223 € | 100 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | 69 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,991 € - 3,7568 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 1,1531 € - 1,7938 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,855 € | 25 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,5515 € - 2,4135 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
|
|
|
||
| 2,0393 € - 2,8551 € | 255 Na sklade |
|
|
|
|
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,4677 € - 1,6308 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Bez povrchovej úpravy
|
Oceľ
|
PA
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pochrómované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 1,8704 € - 2,0782 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierno práškované
|
Oceľ
|
PA
|
6,0 mm štvorcový kľúč
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku