Menu Hľadať

Uzamykateľná západka 7,0 mm trojuholníkový kľúč 13.5 mm Zliatina zinku

Nový kód produktu:

20080808

Starý kód produktu:

066113710E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,6956 €
100 + 1,9254 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,70 €

1 x 2,6956 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Rozpätie zachytenia 13.5 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Typ kľúča 7,0 mm trojuholníkový kľúč
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje No Includes
Špeciálne funkcie Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás