20080693
066122611E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 2,6668 € |
100 + | 1,9048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dokončiť | Čierno práškované |
---|---|
Materiál jazýčka | Tlakovo liaty zinok |
Materiál puzdra | Tlakovo liaty zinok |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
Rozpätie zachytenia | 20.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.807 in |
Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Typ kľúča | 6,0 mm štvorcový kľúč |
Smer montáže | Univerzálne |
Obsahuje | No Includes |
Špeciálne funkcie | Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.