Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky Kľúč s drážkou 19.5 mm

Nový kód produktu:

20080761

Starý kód produktu:

066124221E

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,7309 €
100 + 1,9506 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

2,73 €

1 x 2,7309 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierno práškované
Materiál jazýčka Tlakovo liaty zinok
Materiál puzdra Tlakovo liaty zinok
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Rozpätie zachytenia 19.5 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje No Includes
Špeciálne funkcie No key uses a screwdriver
Commodity Code 8301300000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás