Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 13.5 mm 6,0 mm štvorcový kľúč

Nový kód produktu:

20073756

Starý kód produktu:

366120112610E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 2,0079 €
500 + 1,799 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

200,79 €

100 x 2,0079 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra PA
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Rozpätie zachytenia 13.5 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Typ kľúča 6,0 mm štvorcový kľúč
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje No Includes
Špeciálne funkcie Uzamknuté visiacim zámkom
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás