Menu Hľadať

Štvrťotáčkové západky 20.5 mm Kľúč s drážkou

Nový kód produktu:

20074005

Starý kód produktu:

366120124211E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 2,0275 €
500 + 1,8248 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

202,75 €

100 x 2,0275 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierno práškované
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál puzdra PA
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Typ/prevedenie rukoväte Ovládač ovládaný rukoväťou
Rozpätie zachytenia 20.5 mm
Šírka montážneho otvoru 14.2 mm
Dĺžka montážneho otvoru 16.2 mm
Typ kľúča Kľúč s drážkou
Smer montáže Univerzálne
Obsahuje No Includes
Špeciálne funkcie Uzamknuté visiacim zámkom
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás