20073862
366120203710E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 1,5757 € |
500 + | 1,4864 € |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál puzdra | PA |
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
Rozpätie zachytenia | 13.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.531 in |
Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Typ kľúča | 7,0 mm trojuholníkový kľúč |
Smer montáže | Univerzálne |
Obsahuje | No Includes |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.