20074012
366120204211E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 1,5757 € |
500 + | 1,4864 € |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Materiál jazýčka | Oceľ |
Materiál puzdra | PA |
Typ/prevedenie rukoväte | Ovládač ovládaný rukoväťou |
Rozpätie zachytenia | 20.5 mm |
Rozpätie zachytenia | 0.807 in |
Šírka montážneho otvoru | 14.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.559 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.638 in |
Typ kľúča | Kľúč s drážkou |
Smer montáže | Univerzálne |
Obsahuje | No Includes |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.