Menu Hľadať

Zátky na konce rúrok 39.1 mm Type 1 Polyetylén LD Prírodná

Zátka koncov rúrok z prírodného LDPE chráni konce rúr so závitom alebo bez závitu, je dimenzovaná a navrhnutá pre dobré uchopenie nad vonkajším priemerom potrubia.
Nový kód produktu:

10327661

Starý kód produktu:

061039100003

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,2537 €
500 - 999 0,2384 €
1000 + 0,1854 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

63,43 €

250 x 0,2537 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 43.1 mm
d 39.1 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 6
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás