Súbežné ochranné zátky sú univerzálne zátky používané na ochranu rôznych aplikácií.
Termoplastický elastomér sa odporúča pre aplikácie, kde sa vyžaduje odolnosť voči kyselinám. PVC je vysoko odolné voči roztrhnutiu a vhodné pre aplikácie so závitom. Zelený vinyl dobre funguje v aplikáciách, kde sa vyskytujú oleje a tuky.
Majú súbežnú alebo rovnú stenu, čo zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie, zároveň zabraňuje kontaminácii, poškodeniu, špine, korózii, vlhkosti a nečistotám počas skladovania a prepravy.
Materiál: TPE, TPR, TPE/TPV, Polyetylén LD, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Farba: Čierna, Červená, Prírodná, Zelená Skupina SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | Materiál | Smer ťahania | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0854 € - 0,1192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.843 in
21.4 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,1793 € - 0,2493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.583 in
40.2 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1938 € - 0,2653 € | 250 Na sklade |
1.697 in
43.1 mm
|
Prírodná
|
Polyetylén LD
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,1097 € - 0,2176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV
|
Prípojka
|
0.453 in
11.5 mm
|
8.0
|
2
|
||
| 0,089 € - 0,2127 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.461 in
37.1 mm
|
Čierna
|
TPR
|
Prípojka
|
0.764 in
19.4 mm
|
12.0
|
2
|
||
| 0,0893 € - 0,2452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,2814 € - 0,7409 € | 1297 Na sklade |
1.457 in
37.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,2871 € - 0,7195 € | 1200 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
14.5
|
|
||
| 0,0932 € - 0,2326 € | 33000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Zelená
|
Vinyl
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0651 € - 0,2538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.512 in
13.0 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.276 in
7.0 mm
|
10.5
|
5
|
||
| 0,1074 € - 0,221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,1305 € - 0,2587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
8.5
|
|
||
| 0,0707 € - 0,1408 € | 2000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
10.5
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1359 € | 4000 Na sklade |
0.886 in
22.5 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
7.3
|
|
||
| 0,223 € - 0,4408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0432 € - 0,0854 € | 62000 Na sklade |
0.512 in
13.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
5.0
|
|
||
| 0,1894 € - 0,3919 € | 595 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
12.5
|
|
||
| 0,0463 € - 0,0538 € | 33500 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0524 € - 0,1037 € | 24930 Na sklade |
0.65 in
16.5 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
5.5
|
|
||
| 0,0365 € - 0,0462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
LDPE - PIR
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.0
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku