Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 13.0 mm 21.0 mm TPR Čierna 1

Táto zátka s bočným úchytom ponúka jednoduchý a rýchly bočný úchyt na odstránenie dielu z aplikácie. Kónický tvar zátky umožňuje jej zasunutie do viacerých vnútorných priemerov. Táto zátka je vyrobená z TPR, ktorý je mäkký a flexibilný a poskytuje tesné uchytenie. Vynikajúca na ochranu závitových otvorov a odolná voči kyselinám.
Nový kód produktu:

10073735

Starý kód produktu:

110282

4800 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
600 - 5999 0,2416 €
6000 + 0,1217 €
Množstvo v balení: 6000

Objednávka v násobkoch 600

Celková cena:

144,96 €

600 x 0,2416 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 21.0 mm
d 13.0 mm
H 31.0 mm
L 10.0 mm
Veľkosť závitu M14
Štandard pre závit Metrický závit
Materiál TPR
Farba Čierna
Smer ťahania Prípojka
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás