Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 5.5 mm 9.5 mm 4.0 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10083673

Starý kód produktu:

12151

9000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,072 €
10000 + 0,0364 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

72,00 €

1000 x 0,072 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 9.5 mm
d 5.5 mm
ID 3.6 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás