Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 11.0 mm 15.0 mm 5.5 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10083789

Starý kód produktu:

12162

4600 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0922 €
10000 + 0,0464 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

92,20 €

1000 x 0,0922 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 15.0 mm
d 11.0 mm
ID 9.5 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás