Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 23.0 mm 27.0 mm 7.5 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10084021

Starý kód produktu:

12186

4050 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,1845 €
2500 + 0,0855 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

46,13 €

250 x 0,1845 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 27.0 mm
d 23.0 mm
ID 20.5 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 4
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás