Menu Hľadať

Zátka Moss 21.0 mm 31.0 mm 12.5 mm PVC Čierna

Táto čierna súbežná zátka z PVC je vysoko odolná voči roztrhnutiu. Poskytuje vynikajúcu ochrana pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas výroby, skladovania a prepravy. Príruba umožňuje dobrú ochranu krytu steny a uľahčuje demontáž.
Nový kód produktu:

10086162

Starý kód produktu:

12683

2700 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
300 - 2999 0,407 €
3000 + 0,2035 €
Množstvo v balení: 3000

Objednávka v násobkoch 300

Celková cena:

122,10 €

300 x 0,407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.0 mm
d 21.0 mm
ID 18.0 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Smer ťahania No Tab
Typ 5
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás