Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 25.5 mm 28.8 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

This natural LDPE parallel plug is used as a general purpose protection plug, making it ideal to protect from dirt and corrosion during storage and transport. The small flange allows a finger grip to ease its removal from a tight fit.
Nový kód produktu:

10215340

Starý kód produktu:

1450190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2522 €
5000 + 0,12 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

126,10 €

500 x 0,2522 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 28.8 mm
d 25.5 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás