Menu Hľadať

Súbežná ochranná zátka 38.0 mm 43.0 mm 10.5 mm Polyetylén LD Prírodná

Táto súbežná zátka z prírodného LDPE sa používa ako univerzálna ochranná zátka a je ideálna na ochranu pred nečistotami a koróziou počas skladovania a prepravy. Malá príruba umožňuje uchopenie prstom pre jej ľahšie vybratie z pevného uchytenia.
Nový kód produktu:

10215425

Starý kód produktu:

1450198

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
450 - 4999 0,466 €
5000 + 0,2218 €
Množstvo v balení: 4500

Objednávka v násobkoch 450

Celková cena:

209,70 €

450 x 0,466 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 43.0 mm
d 38.0 mm
Materiál Polyetylén LD
Farba Natural
Smer ťahania No Tab
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás